Julkaise tuotteesi
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteladenna
  • TuoteperheSlope blocks
  • TuoteryhmäSlope blocks LADENNA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315