Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
diton/products/283b9dfc-1283-4344-9d1f-51b4040deb20
Koti
Luokat
Maisemointi
Aitaukset
OBVERSE BRICK – sharp edge
Saatavana Yhdysvallat
DITON
Seuraa
OBVERSE BRICK – sharp edge
Bricks are used for fence foundations, posts, walls, insulation walls or walls surrounding reservoirs and transformers, or cable coverage.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
obverse_brick_sharp_edge
Tuoteperhe
Masonry program
Tuoteryhmä
Obverse blocks
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-04-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
65
Leveys (mm)
140
Syvyys (mm)
290
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.diton.cz/licova-cihla-ostra-hrana
Tekninen kuvaus
http://www.diton.cz/sites/default/files/technicky_list_zdici_cihla.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Betoni
Toissijainen materiaali
Betoni
Suunniteltu:
Tsekin tasavalta
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Nettopaino (kg)
6
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Aitaukset
IFC-luokitus
Seinä
UNSPSC-nimi
Bricks
UNSPSC-koodi
301316
Samankaltaisia tuotteita
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Lataa
Tournesol
Post & Vine Fence
Lataa
Finsa
Wooden fence KIT057
3.5
(
24
)
Lataa
Ameristar Fence Products
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
4.7
(
18
)
Lataa
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Lataa
Humboldt Sawmill
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Lataa