Julkaise tuotteesi
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7518149
  • TuoteperheDispensers
  • TuoteryhmäSoft Care Sensations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)158
  • Leveys (mm)101
  • Syvyys (mm)85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815