Julkaise tuotteesi
Sliding Passage Door - Single Panel

Sliding Passage Door - Single Panel

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

The DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOOR is a system that can be mounted to a surface of a wall with no floor tracks required. The versatility of the SLIDING PASSAGE DOOR system combines the functionality and safety of a trackless door system. The SLIDING PASSAGE DOOR system is ideal for dividing small spaces and creating new and unique rooms such as a study, a retreat, a private nook and most often a master bedroom en suite - popular spaces in today's contemporary homes.

Tekniset tiedot
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesliding-passage-single
  • TuoteperheAluminum Framed Door Systems
  • TuoteryhmäSliding Passage Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 13 13
  • OmniClass-nimikeAluminum Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat