Julkaise tuotteesi
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Tekniset tiedot
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetricaD2-double_glass_partition
    • TuoteperheFrameless Metrica
    • TuoteryhmäMetrica D2
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3100
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls