Julkaise tuotteesi
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Tekniset tiedot
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetricaDA-double_glass_partition
    • TuoteperheFrameless Metrica
    • TuoteryhmäMetrica DA
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3100
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls