Julkaise tuotteesi
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Tekniset tiedot
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRitmicaSolid-double_panel_partition
  • TuoteperheRitmica
  • TuoteryhmäRitmica Solid
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2025-03-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3100
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls