Julkaise tuotteesi
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica R single glass partition wall

    Partition wall system composed of framed single-glazed modules.
    Tekniset tiedot
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of single laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetricaR-single_glass_partition
    • TuoteperheStructural Metrica
    • TuoteryhmäMetrica R
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3100
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls