Julkaise tuotteesi
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Tekniset tiedot
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMetricaSolid-double_panel_partition
    • TuoteperheStructural Metrica
    • TuoteryhmäMetrica Solid
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3100
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls