Julkaise tuotteesi
Divilux Ritmica D2 double glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D2 double glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Tekniset tiedot
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRitmicaD2-double_glass_partition
  • TuoteperheRitmica
  • TuoteryhmäRitmica D2
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2025-03-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3100
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls