Julkaise tuotteesi
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN 54-24. The DNH loudspeaker VES-561-54(T) is tested and certified according to EN 54-24.
Tekniset tiedot
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteves-561-54t
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka