Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K)

Yksilöity viite: COM_doerken-fassade-1
Brändi: DÖRKEN
Tuoteperhe: Construction
Tuoteryhmä: Ventilated metal façade
Syvyys (mm): 442.6
Julkaisupäivä: 2018-07-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Curtain wall with expanded metal (U-value depending on substructure: up to 0.213 W / m² • K) on two-layer substructure with DELTA®-FASSADE COLOR (coral red) and mineral fiber insulation on reinforced concrete exterior wall.
The insulating protective membrane DELTA®-FASSADE COLOR offers maximum safety with its reaction to fire (B-s1, d0).

The information under the specifications correspond to the actual product properties. When creating the BIM objects, slight adjustments of the technical characteristics had to be made to the respective software. For this reason, minimal deviations may occur during automatic calculations, which require a check of the results!

Curtain wall with extended metal and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
outside
Extended metal (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), approx. 37 mm
Substructure (ALU, distance between the cap profiles: approx. 625 mm), 30 mm
DELTA®-FASSADE COLOR ( topaz blue), 0.6 mm
Mineral wool insulation 035 / console with L-profile, 2 x 80 mm
Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm
Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm
inside


Materiaali pääasiassa: Concrete
Materiaali toissijaisesti: Acrylate
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
IFC-luokitus: Curtain Wall
Uniclass 1.4 Koodi: L5396
Uniclass 1.4 Kuvaus: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-83-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Skate Edges
NBS Reference Koodi: 25-10-20
NBS Reference Kuvaus: Curtain Walling Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 17
KaikkiLuokat Otsikko: Waterproofing
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nimi Arvo
Material metal ; mineral wool ; cement
Thickness 442.6 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material metal ; mineral wool ; cement

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Thickness 442.6 mm

BIMobject®