Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dorken DELTA green roof inverted, intense

Yksilöity viite: Green_roof_intense_inverted
Brändi: DÖRKEN
Tuoteperhe: Building material
Tuoteryhmä: Construction
Korkeus (mm): 55
Syvyys (mm): 55
Julkaisupäivä: 2020-07-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (2)

Dorken DELTA inverted green roof system consisting of waterproofing, thermal insulation, DELTA-VENT RR separating and diffusion mat, DELTA-FLORAXX 40H accumulation and drainage mat, filtering layer as well as substrate and intensive plant layer. Water retention up to 95 l / m2


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands