Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrane for façade designs with open joints

Yksilöity viite: mat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
Brändi: DÖRKEN
Tuoteperhe: Façade
Tuoteryhmä: Façade membrane
Leveys (mm): 1500
Korkeus (mm): 30000
Syvyys (mm): 1
Julkaisupäivä: 2018-07-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Colored, diffusive, UV-resistant insulating protective
membrane for façade designs with open joints up to
50 mm wide that cover no more than 50 % of the surface (wooden, expanded metal, perforated
sheet metal claddings, ….) or glass claddings with maximal 10 % UV transmittance.

Material: Special, highly tear-resistant PES non-woven fabric with a vapour permeable but watertight dispersion coating.
Fire resistance: Class B (B-s1, d0), EN 13501-1
Tensile strength MD / CD: approx. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Tensile strength after ageing MD / CD: approx. 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
Tear resistance: approx. 150/150 N, EN 12310-1
Resistance to water penetration before and after ageing (5000 h UV): Class W 1, EN 1928
sd-Value: approx. 0,02 m
Servicetemperature range: - 30 °C to + 120 °C
Short-term maximum temperature load of the material: +150 °C
Weight: approx. 300 g/m² (EN 1849-2)
Thickness: approx. 0.6 mm (EN 1849-2)
Roll weight: approx. 13.5 kg
Roll length: 30 m x 1.50 m
Driving rain test (Technical University of Berlin): Watertight

Available colors: Agate white, onyx black, pearl gray, topaz blue, emerald green, coral red, amber orange


Materiaali pääasiassa: Acrylate
Materiaali toissijaisesti: Polyester
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 13.5

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
Uniclass 1.4 Koodi: L5396
Uniclass 1.4 Kuvaus: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 Koodi: PR-33-46
Uniclass 2.0 Kuvaus: Liquid Applied Waterproofing Products
NBS Reference Koodi: 25-25-95-28
NBS Reference Kuvaus: External Wall Sheathing Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 17
KaikkiLuokat Otsikko: Waterproofing
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
Permeability 20
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
λ-value 0.17

BIMobject®