Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm

Yksilöity viite: mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
Brändi: DÖRKEN
Tuoteperhe: Piched roof
Tuoteryhmä: Insulating material
Leveys (mm): 2400
Korkeus (mm): 1240
Syvyys (mm): 80
Julkaisupäivä: 2018-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (3)
High-performance insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer for new construction, expansion or renovation for roof insulation above the rafter level.

Material: Polyurethan insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer.
Fire resistance: Class E, EN 13501-1
Nominal Value of Thermal Conductivity: 0.022 W/mK
Value of Thermal Conductivity: 0.023 W/mK
Permeability: μ = 40/200
Sizes: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm
Other thicknesses: 100, 120, 140, 160, 180 mm


Materiaali pääasiassa: Polyurethane
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 7.15

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Eristys
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Insulation
UNSPSC-koodi: 3014
Uniclass 1.4 Koodi: L66183
Uniclass 1.4 Kuvaus: Insulating board
Uniclass 2.0 Koodi: PR-55-47-67
Uniclass 2.0 Kuvaus: Polyurethane (Pur) Foam Insulation
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_31_28_67
Uniclass 2015 Kuvaus: Polyurethane (PUR) foam insulation
NBS Reference Koodi: 55-47-67
NBS Reference Kuvaus: Polyurethane (Pur) Foam Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19
KaikkiLuokat Otsikko: Thermal Insulation 
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Density 30
M Fire Rating E (EN 13501-1)
Permeability 40 ; 200
Specific Heat 1480
λ-value 0.023

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Density 30
M Fire Rating E (EN 13501-1)
λ-value 0.023

BIMobject®