Julkaise tuotteesi
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Vapour retarder with adaptive vapour permeability responding to air humidity
    Tekniset tiedot
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • TuoteperhePiched roof
    • TuoteryhmäAir and vapour barriers
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50000
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 25 27
    • OmniClass-nimikeVapor Barriers
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING