Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm

Yksilöity viite: mat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
Brändi: DÖRKEN
Tuoteperhe: Piched roof
Tuoteryhmä: Air and vapour barriers
Leveys (mm): 1500
Korkeus (mm): 50000
Syvyys (mm): 1
Julkaisupäivä: 2018-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (7)
An energy-saving air and vapour barrier made of 4-ply material. As DELTA-REFLEX PLUS, with integrated self-adhesive edge for fast, airtight laying.

Material: A watertight, corrosion-free embedded aluminium layer between a highly transparent polyester film and a mesh-reinforced polyethylene film.
Fire resistance: Class E, EN 13501-1, B 1 rating (DIN 4102)
Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Sd-Value: approx. 150 m
Service temperature range range: - 40 °C to + 80 °C
Weight: approx. 180 g/m²
Roll weight: approx. 13,5 kg
Roll sizes: 25 m x 3 m or 50 m x 1.50 m


Materiaali pääasiassa: Polyethylene
Materiaali toissijaisesti: Polyester
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 13.5

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
IFC-luokitus: Roof
Uniclass 1.4 Koodi: L68124
Uniclass 1.4 Kuvaus: Vapour barriers/foils
Uniclass 2.0 Koodi: PR-65-50-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Vapour Barriers
NBS Reference Koodi: 65-50-96
NBS Reference Kuvaus: Vapour Barriers
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 27
KaikkiLuokat Otsikko: Vapor Barriers
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nimi Arvo
Thickness 0.25 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Permeability 600000
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Thickness 0.25 mm
λ-value 0.17

BIMobject®