Julkaise tuotteesi
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    High speed low energy behind mirror hand dyer.
    Tekniset tiedot
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Brushed satin finish Available with a HEPA filter Comes fitted with a 1m flex cable with bare ends for connection to fused spur This high quality and very popular behind mirror hand dryer is a great choice for any washroom. Integrated hand dryers that sit behind mirrors mean less visual clutter and maximum functionality. Complies with the following certifications; SKA, UL Operates at 325 Watts minimum -1000 Watts maximum HEPA filter available, reducing spread of dust particles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC2003BM
    • TuoteperheHand Dryers
    • TuoteryhmäBehind Mirror
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)263
    • Syvyys (mm)139
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 -kuvausHand driers