Julkaise tuotteesi
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Wall mounted toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
Tekniset tiedot
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBC271-2
  • TuoteperheToilet Roll Holder
  • TuoteryhmäDual Roll Holder
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)93
  • Leveys (mm)275.5
  • Syvyys (mm)23
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders