Julkaise tuotteesi
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser vertical.
    Tekniset tiedot
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC923
    • TuoteperheSoap Dispensers
    • TuoteryhmäManual
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)206
    • Leveys (mm)121
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers