Julkaise tuotteesi
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Tekniset tiedot
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDB1650
  • TuoteperheTaps
  • TuoteryhmäManual
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)163
  • Leveys (mm)117
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps