Julkaise tuotteesi
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Tekniset tiedot
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC100EH
    • TuoteperheBaby Change
    • TuoteryhmäSurface Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)870
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBaby changing units