Julkaise tuotteesi
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
Tekniset tiedot
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDP2104
  • TuoteperheToilet Roll Holder
  • TuoteryhmäSingle Roll Holder
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)135
  • Syvyys (mm)66
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders