Julkaise tuotteesi
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 Windows

    The solution is ideal for renovations. While maintaining a reduced section, the system is able to reach the maximum performance classes in terms of resistance to atmospheric agents, confirming itself as a reference point in its segment. The system guarantees maximum versatility from the aesthetic and construction point of view.
    Tekniset tiedot
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove PERFORMANCE: - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB with glass Rw = 49 dB and Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-4) dB with glass Rw = 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw = 1,68 W/m2K with glass Ug = 1,0 W/m2K and psi = 0,036 W/mK
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedomal_aluminum_window_toptb_55
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminum Windows
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2019-10-16
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows