Julkaise tuotteesi
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Developed on the basis of the Domal system par excellence, the new aluminum-wood guarantees high sealing performance also meeting the most demanding requests for thermal insulation. Modern and traditional at the same time, wood enhances the personality of each environment, adapting to any context. The external aluminum ensures durability and extraordinary ease of maintenance.
    Tekniset tiedot
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedomal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminum Windows
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2019-10-16
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows