| Yksilöity viite: | CSD_BST_SL180 |
|---|---|
| Brändi: | dormakaba Group |
| Tuoteperhe: | Doors |
| Tuoteryhmä: | Sliding Doors |
| Julkaisupäivä: | 2018-05-15 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
| Tuotteen url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Asennusohjeet: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Tekninen kuvaus: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/dorma/product/csd_bst_sl180
| Materiaali pääasiassa: | Aluminium |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | Glass |
| Suunniteltu: | Germany |
| Valmistettu: | China |
| BIMobject-luokka: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Door |
| UNSPSC-nimi: | Glass doors |
| UNSPSC-koodi: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Doors |
| Uniclass 2.0 Koodi: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Koodi: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Kuvaus: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Koodi: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Kuvaus: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| KaikkiLuokat Numero: | 23-11 25 15 15 |
| KaikkiLuokat Otsikko: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty