;

Curved Sliding Door, BST SL 360

Yksilöity viite: CSD_BST_SL360
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Doors
Tuoteryhmä: Sliding Doors
Julkaisupäivä: 2018-05-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
dormakaba’s Special Line of curved sliding doorsets will provide your entrance area with an enticing and individual atmosphere. The doors can be designed as outwardly or inwardly curved half-circles and segments, as full-circle configurations, and even as oval and double-segment units – almost anything is possible.
- Curved sliding door for clear passage widths from 1,000 to 2,500 mm
- Extremely versatile
- Maximum user convenience
- Wide range of modular components and various operation modes
- German type-approval and certification to DIN 18650


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Doors - Sliding
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Glass doors
UNSPSC-koodi: 30171501
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_32_35_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Sliding gate systems
NBS Reference Koodi: 25-32-35-80
NBS Reference Kuvaus: Sliding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Glass Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-11 25 15 15
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nimi Arvo
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation outwardly ; inwardly
Opening Width 1000 mm — 2500 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty