;

Door Closer ITS 96

Yksilöity viite: ITS96_001-1
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Opening & Closing
Tuoteryhmä: Door Closer
Leveys (mm): 277
Korkeus (mm): 42
Syvyys (mm): 32
Julkaisupäivä: 2014-07-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
  • Concealed slide channel door closer with cam-action technology
  • The DORMA ITS 96 door closer is designed for concealed installation in the door leaf and frame. Suitable for almost every type of door, it offers a wide variety of functions and flexibility combined with a high level of quality. Successfully third party tested to BS EN1154. CERTFIRE Approved CF 140
  • Universally suitable for single or double doors
  • Concealed installation for Door leaf thickness ≥ 40 mm
  • Adjustable Closing Force and Optional hold-open
  • Unblemished appearance of prestige doors thanks to concealed installation
  • Same slide channels and accessories for the ITS 96 EN 2-4 and EN 3-6 models
  • Benefits: Optimum protection against vandalism thanks to concealed installation. Enhanced user convenience with low opening forces, fully controlled reliable closing and adjustable latch action
dormakaba - www.dormakaba.com


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.3

BIMobject-luokka: Doors - Hardware
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Door closers
UNSPSC-koodi: 30171514
Uniclass 1.4 Koodi: L41812
Uniclass 1.4 Kuvaus: Door closers
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Door Hardware Systems
NBS Reference Koodi: 25-38-20-20
NBS Reference Kuvaus: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
KaikkiLuokat Numero: 23-17 19 11 19 11
KaikkiLuokat Otsikko: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty