| Yksilöity viite: | KTV_003-1 |
|---|---|
| Brändi: | dormakaba Group |
| Tuoteperhe: | Entrance |
| Tuoteryhmä: | Revolving Doors |
| Leveys (mm): | 2800 |
| Korkeus (mm): | 2500 |
| Syvyys (mm): | 2800 |
| Julkaisupäivä: | 2014-07-18 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
| Tuotteen url: | http://www.dorma.com/gb/en/products/opening_closing/revolving_curved_slidi... |
|---|---|
| Asennusohjeet: | http://products.dorma.com/content/download/13863/124118/Tech%20Prospekt%20... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | http://www.dorma.com/gb/en/products/opening_closing/revolving_curved_slidi... |
| Tekninen kuvaus: | http://products.dorma.com/content/download/13863/124118/Tech%20Prospekt%20... |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/dorma/product/ktv_003-1
| Materiaali pääasiassa: | Metal |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | Glass |
| Suunniteltu: | Germany |
| Valmistettu: | Germany |
| BIMobject-luokka: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Door |
| UNSPSC-nimi: | Doors |
| UNSPSC-koodi: | 301715 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | L41112 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Revolving |
| Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-30-20-70 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Revolving Doorset Systems |
| NBS Reference Koodi: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Kuvaus: | Revolving Doorset Systems |
| COBIe Type Category: | Door |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Specifications for the Construction industry AIA Masterformat
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Link to Product Specification | http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty