;

Revolving Door, KTC2

Yksilöity viite: RD_KTC2
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Doors
Tuoteryhmä: Revolving Doors
Julkaisupäivä: 2018-05-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The KTC-2 two-wing revolving door offers plenty of scope for architectural creativity while also raising accessibility and convenience to a new level. Thanks to the variability of its design and a broad selection of surface finishes, it will turn the entrance of any building into a prestigious entry.
- Spacious entrance
- Suitable for the needs of the disabled
- Integrated night shield
- Optional showcases provide advertising space
- Suitable for application as escape route door
- Highest safety standards
- Integrated sliding door option


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Doors - Revolving
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Revolving doors
UNSPSC-koodi: 30171509
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Kuvaus: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Kuvaus: Revolving doorset systems
NBS Reference Koodi: 25-30-20-70
NBS Reference Kuvaus: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
KaikkiLuokat Numero: 23-13 33 21 11 13
KaikkiLuokat Otsikko: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Nimi Arvo
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Opening Width 1618 mm — 2518 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty