;

Door Closer TS 93

Yksilöity viite: TS93_001-1
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Opening & Closing
Tuoteryhmä: Door Closer
Leveys (mm): 285
Korkeus (mm): 71
Syvyys (mm): 62
Julkaisupäivä: 2014-07-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
  • Cam Action Door Closer System
  • The TS 93 cam action door closer system provides a high-quality architectural solution for all project application requirements, featuring the DORMA heart-shaped cam to ensure exceptional ease of opening.
  • Dimension (EN 2-5/EN 5-7) Length 275/285 mm, Depth 53/62 mm, Height 60/71 mm
  • Max. Door Leaf Width Standard Doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • Max. Door Leaf Width External doors, outward opening (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • Max. Door Leaf Width Fire and smoke check doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • With adjustable power size, "thinking" backcheck and delayed action
  • Suitable for all fixing positions
  • For single- and double-leaf doors
  • Modular system. The TS 93 series comprises a modular system which enables just a few door closer models to be combined with a number of different slide channels to meet virtually every conceivable functional requirement.
  • Benefits: Clear product allocation ensures use of the right models for the right applications. Identical door closer model for single and double doors. Simple, fast installation
dormakaba - www.dormakaba.com


Materiaali pääasiassa: Metal
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Doors - Hardware
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Door closers
UNSPSC-koodi: 30171514
Uniclass 1.4 Koodi: L41812
Uniclass 1.4 Kuvaus: Door closers
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Door Hardware Systems
NBS Reference Koodi: 25-38-20-20
NBS Reference Kuvaus: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
KaikkiLuokat Numero: 23-17 19 11 19 11
KaikkiLuokat Otsikko: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty