Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

DORMA Hüppe VARIFLEX 100 GRD-5

Yksilöity viite: VARIFLEX-GRD5_001-1
Brändi: dormakaba Group
Tuoteperhe: Dividing
Tuoteryhmä: Movable Walls
Julkaisupäivä: 2015-05-04
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (14)

[LIST]
Movable sound insulated partition
Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
Element thickness 100 mm
Element width from 600 mm to 1250 mm
Clear height from 2000 mm to 14500 mm (higher on request)
Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
Optional element types for pass doors
[/LIST]

dormakaba - www.dormakaba.com

Movable Wall
Movable Walls
Moveable Wall
Moveable Walls
Operable Partition
Operable Partitions


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Seinät - Seinä
IFC-luokitus: Wall
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Koodi: 25
NBS Reference Kuvaus: Wall And Barrier Elements
COBIe Type Category: Wall_MOVABLE
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty