Julkaise tuotteesi
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems

    The swing doors are similar in design to dormakaba's half-height access units. They complement the access units and are ideal for goods transport or as barrier-free access for wheelchair users.

    All automatic half-height swing doors can be connected to access control systems.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCharon_HSD-E03
    • TuoteperheEntrance
    • TuoteryhmäSpecial Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania