Julkaise tuotteesi
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedoor-closer-ts-73v
  • TuoteperheOpening & Closing
  • TuoteryhmäDoor Closer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)225
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC003172
  • ETIM-nimiDoor closer
  • OmniClass-numero23-17 19 11 19 11
  • OmniClass-nimikeDoor Closers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania