Julkaise tuotteesi
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedoor_floor_spring_BTS80
    • TuoteperheOpening & Closing
    • TuoteryhmäDoor Closer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)341
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoor closers
    • UNSPSC-koodi30171514

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania