Julkaise tuotteesi
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGeryon_SRD-S01
  • TuoteperheEntrance
  • TuoteryhmäSpecial Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2260
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Kierto-ovet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania