Julkaise tuotteesi
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
    dormakaba

    Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02

    4.4 / 5 tähteä4.4(11 arvostelua)

    These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

    Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekentaur-fts-e02
    • TuoteperheKentaur Full-Height Turnstiles
    • TuoteryhmäKentaur Full-Height Turnstiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-21
    • Painoksen numero2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
    • UNSPSC-koodi46171619
    • Uniclass 2015 -koodiSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess control systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Hardware
    • OmniClass-numero23-29 13 23
    • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania