Julkaise tuotteesi
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekentaur_fts_l01
  • TuoteperheKentaur Full-Height Turnstiles
  • TuoteryhmäKentaur Full-Height Turnstiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2270
  • Leveys (mm)2050
  • Syvyys (mm)1380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiSecurity or access control systems
  • UNSPSC-koodi46171619
  • Uniclass 2015 -koodiSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Hardware
  • OmniClass-numero23-29 13 23
  • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security

Alueellinen saatavuus

Eurooppa