Julkaise tuotteesi
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekerberos_TPB-S03
  • TuoteperheEntrance
  • TuoteryhmäSpecial Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)488
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania