Julkaise tuotteesi
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Pedestrian guiding bars professionally finish off all half-height dormakaba units to the immediate environment. Pedestrian guiding bars bridge gaps to walls, lifts or to the reception. The timeless stainless steel design elegantly fits into any environment.

All pedestrian guiding bars are suitable for installation outdoors.

  • Our guiding elements come with or without glass panel
  • Simple assembly on finished floor level
  • Entrance system suitable for outdoor installation
Tekniset tiedot
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • TuoteperheEntrance
  • TuoteryhmäSpecial Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania