Julkaise tuotteesi
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
    Dornbracht

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
    WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13420979
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Spa Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps