Julkaise tuotteesi
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
    Dornbracht

    13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

      • 22 mm projection
      • PEARLSTREAM
      • plate 240 mm x 60 mm
      • connection 1/2", for shortening
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13425979
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Spa Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps