Julkaise tuotteesi
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • cascade
      • plate 180 mm x 60 mm
      • hole diameter 40 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13430740
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäTub faucets - Wall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps