Julkaise tuotteesi
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13801809
    • TuoteperheVaia
    • TuoteryhmäTub faucets - Wall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps