Julkaise tuotteesi
24510892FF0010 Tara. Single-hole bidet mixer with pop-up waste 124 mm
Dornbracht

24510892FF0010 Tara. Single-hole bidet mixer with pop-up waste 124 mm

Tara. Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

Tekniset tiedot
  • Tara. Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

    • 4-7/8" Projection
    • US drain with overflow
    • swivels 15°
    • Round aerated stream
    • Total height 7-1/8"
    • Height to aerator/spout outlet 4-7/8"
    • 1-3/8" hole diameter
    • Flange diameter 2-3/8"
    • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
    • (ADA)

    Available in chrome,  platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite24510892FF0010
  • TuoteperheTara.
  • TuoteryhmäBidet faucets - Bidet faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.61
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010888
  • ETIM-nimiBidet mixing tap

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Curaçao
Dominica
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Kanada
Martinique
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret