Julkaise tuotteesi
25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

Tekniset tiedot
  • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    • 220 mm projection
    • pivotable spout 180°
    • hand shower: normal flow
    • spout: circular, air-enriched flow
    • hand shower with anti-scale system
    • rotary diverter for bath/shower
    • total height 920 mm
    • stand pipes height 628 mm
    • height up to aerator 765 mm
    • slide-on rosettes Ø 90 mm
    • gauge 150 mm
    • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
    • pivotable shower holder on the right foot
    • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
    • max. hand shower flow 6.8 l/min

    Intrinsic protection against back flow.

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting -

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite25943892
  • TuoteperheTara.
  • TuoteryhmäTub faucets - Floor mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)9.07
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets