Julkaise tuotteesi
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, Dark Platinum matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27802660FF0010
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution