Julkaise tuotteesi
33600670FF0010 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
Dornbracht

33600670FF0010 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 5-1/8"

Tekniset tiedot
  • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 5-1/8"

    • 5-1/8" Projection
    • US drain with overflow
    • Rigid spout
    • Ball-joint pivotable through 30°
    • Rectangular aerated stream
    • Total height 7-3/8"
    • Height to aerator/spout outlet 3"
    • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
    • 1-3/8" hole diameter
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
    • (ADA)

    Available in chrome

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite33600670FF0010
  • TuoteperheGeneric
  • TuoteryhmäBidet faucets - Bidet faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.57
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010888
  • ETIM-nimiBidet mixing tap

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Curaçao
Dominica
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Kanada
Martinique
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret