Julkaise tuotteesi
35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Dornbracht

35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Tekniset tiedot
  • xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 1x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 2x Mud guard
    • 2x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35511970FF0010
  • TuoteperheGeneric
  • TuoteryhmäConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.91
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011327
  • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets