Julkaise tuotteesi
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
    Dornbracht

    36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm

    MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

    Tekniset tiedot
    • MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

      • 6-3/4" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Individual flanges 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36707782FF0010
    • TuoteperheMEM
    • TuoteryhmäMEM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka